Thorsman WL 30W, IP65 Contour Plug 230V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Thorsman WL 30W, IP65 Contour Plug 230V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Thorsman Worklight |
Paket 1 Ağırlık | 1.7 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | lamba |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 254.5 mm |
Genişlik | 231.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.1 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.1 kg |
Genişlik | 231.0 mm |
Derinlik | 20.0 mm |
Yükseklik | 254.5 mm |
IK koruma derecesi | IK05 |
ışın açısı | 110 ° |
Şebeke tipi | AC |
Fiş Standardı | Topraksız |
Renk Sıcaklığı | 4000 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
ampul kullanım ömrü | 50000 h |
seri | Torsam |
Güç Faktörü (cos φ)” | 0.9 |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30-45 °C |
ürün adı | Çalışma ışığı |
Işık akısı | 3000 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | lamba |
Ürün serisi | Thorsman Worklight |
cihaz uygulaması | araç üstü ekipman,Depolar ve Garajlar,hastane,konut,Spor salonu |
çevresel özellik | su geçirmez,Toza dayanıklı,UV dirençli,Darbeye dayanıklı |