THORSMAN Voltage Detector Pen

IMT23109
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Devrede voltaj olup olmadığını hem sesli hem de görsel (parlak LED) olarak gösteren kompakt bir voltaj test cihazıdır Sadece birkaç saniye içinde bir teknisyen, etrafta çalışmanın güvenli olup olmadığını belirleyebilir

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Paket 1 Ağırlık 97.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Gerilim Test Cihazı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 152 mm
Genişlik 32 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 50 g
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 50 g
Genişlik 32 mm
Derinlik 28 mm
Yükseklik 152 mm
ağ frekansı 50...400 Hz
seri Torsam
ölçüm kategorisi Kategori 4. 1000-1000 V
Ürün ya da bileşen tipi Gerilim Test Cihazı
kullanıcı dili Norveççe,Fince,İngilizce,Danca,İsveççe
ölçüm gerilimi 5-1000 V AC

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: THORSMAN Voltage Detector Pen
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.