THORSMAN Multifunction Cable Tracer

IMT23106
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Elektrikçilerin duvardaki devreleri algılaması ve izlemesi için kullanılan kompakt el aleti Enerji verilmeyen herhangi bir tel veya kabloda farklı bir ton oluşturmak için tasarlanmıştır Bu ton, izleyici alıcısı ile sağlanabilir Bir LED, ünitenin açık olduğunu göstermek için görsel bir gösterge görevi görür

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Paket 1 Ağırlık 308.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Çok fonksiyonlu tel izleyici
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 183 mm
Genişlik 80 mm
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 220 g batarya ile
Genişlik 80 mm
Derinlik 46 mm
Yükseklik 183 mm
seri Torsam
Ürün ya da bileşen tipi Çok fonksiyonlu tel izleyici
kullanıcı dili İngilizce,Danca,İsveççe,Fince,Norveççe
cihaz düzenleme Verici - to generate a distinct tone in wire & Alıcı - to pick up the tone

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: THORSMAN Multifunction Cable Tracer
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.