THORSMAN Moisture Meter
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
THORSMAN Moisture Meter
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 77.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Nem Ölçer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 41 g batarya ile |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 16 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | düşük pil |
seri | Torsam |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C,32-99 °F |
Ürün ya da bileşen tipi | Nem Ölçer |
kullanıcı dili | İngilizce,Norveççe,Fince,İsveççe,Danca |
ekran tipi | LCD ekran,LED göstergesi |
ölçüm aralığı | tahta: 6...60 % & building material: 0.2...2.9 % |