THORSMAN IR Thermometer 520C
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
THORSMAN IR Thermometer 520C
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Teknoloji tipi | Lazer |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDSPE |
Paket 1 Ağırlık | 245.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Termometre |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 180 mm |
Genişlik | 85 mm |
SSS | HAYIR |
Teknoloji tipi | Lazer |
Ürün ağırlığı | 150 g without battery |
Genişlik | 85 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 180 mm |
seri | Torsam |
ölçüm sıcaklığı | El tipi kızılötesi termometre: -20-520 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Termometre |
kullanıcı dili | İsveççe,İngilizce,Danca,Fince,Norveççe |
ekran tipi | El tipi kızılötesi termometre: arkadan aydınlatmalı LCD |