THORSMAN 4 in 1 Digital detector

IMT23104
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

İnşaat, tesisat vb işlerde kullanılabilir Ayrıca 2 metrelik şerit ve kalem kaydırıcı sağlar.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Paket 1 Ağırlık 298.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Dedektör
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 180 mm
Genişlik 73 mm
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 213 g batarya ile
Genişlik 73 mm
Derinlik 32 mm
Yükseklik 180 mm
Kontrol tipi düğme duvar yüzeyinde noktaları işaretler & düğme seçim modu
seri Torsam
ayarın tipi Manuel
Ürün ya da bileşen tipi Dedektör
kullanıcı dili Fince,Norveççe,Danca,İngilizce,İsveççe
ekran tipi LCD
cihaz düzenleme Kalem Kaydırıcı & Kalemlik & 2 m ölçü bandı
Maksimum Algılama Derinliği AC Modu: <50 mm için 90-250 V -de 50...60 Hz & Saplama Modu: wood stud detection 'in30 x 30 mm <14 mm & Metal Modu: iron pipe detection 'in20 mm <25 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: THORSMAN 4 in 1 Digital detector
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.