THORSMAN 3 in 1 LED Detector
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
THORSMAN 3 in 1 LED Detector
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 231.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Dedektör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 150 mm |
Genişlik | 66 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 165 g batarya ile |
Genişlik | 66 mm |
Derinlik | 32 mm |
Yükseklik | 150 mm |
seri | Torsam |
ayarın tipi | Manuel |
Ürün ya da bileşen tipi | Dedektör |
kullanıcı dili | İngilizce,İsveççe,Danca,Fince,Norveççe |
ekran tipi | LED göstergesi |
Maksimum Algılama Derinliği | Saplama Modu: wood stud detection 'in30 x 30 mm <18 mm & Metal Modu: iron pipe detection 'in25 mm <30 mm & AC Modu: <50 mm için 90-250 V -de 50...60 Hz |