TeSysD40-65A ÇİFT DOĞRUDAN DİYOT 73-125VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSysD40-65A ÇİFT DOĞRUDAN DİYOT 73-125VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 17.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | süpresör modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
seri | TeSys,TeSys Deca |
maksimum tepe gerilimi | 2 Uc |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
süpresör teknolojisi | çift yönlü tepe değeri sınırlama diyotu |
Ürün ya da bileşen tipi | süpresör modülü |