TeSys3PCTR38A AC3 18.5KWNONC24VDC LC YAY
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys3PCTR38A AC3 18.5KWNONC24VDC LC YAY
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 604.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 99 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.54 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 0.54 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 45 mm |
kontrol devresi tipi | DC düşük tüketim |
Derinlik | 101 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C & 3600 cyc/h at 60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
uyumluluk kodu | LC1D |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 2.4-2.4 W -de 20 °C |
zaman sabiti | 28 ms |
ortalama empedans | 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 3 W AC-3 & 5 W AC-1 & 3 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 250 A DC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 550 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,1...0,3 Uc -40-70 °C düşme DC & 0,8...1,25 Uc -40-60 °C çalışma DC & 1...1.25 Uc 60-70 °C çalışma DC |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3,AC-3e |
standartlar | UL 508 & EN/IEC 60947-4-1 & EN/IEC 60947-5-1 & CSA C22.2 No 14 & IEC 60335-1 |