TeSys S.D 1S PLAKA 230V50/60
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys S.D 1S PLAKA 230V50/60
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 1.747 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yıldız üçgen yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 124 mm |
Genişlik | 144 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.73 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60335-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 1.73 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 x 3 NA |
Genişlik | 144 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 143 mm |
Yükseklik | 124 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 30 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz & titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz & şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn & şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kilitleme tipi | mekanik |
anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi |
kontaktör uygulaması | motor kontrol |
ürün adı | TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | yıldız üçgen yolverici |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik süpresör modülü olmadan |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kapak |
yolverme süresi | 30 s |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NK için KM1 yıldız kontaktör |
VA cinsinden kalkış gücü | 70-70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 70-70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D |
yardımcı kontak tipi | mekanik olarak bağlantılı 'e uygunIEC 60947-5-1 3 x 1 NA + 1 NK & ayna kontak 'e uygunIEC 60947-4-1 3 x 1 NK |
ısı dağılımı | 2-3 W -de 50/60 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C Uc'de |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 7.5-7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 7-7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
kontrol devresi gerilim limitleri | düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
kullanım kategorisi | AC-3 |