TeSys KONTAK BLOK

LADN113G
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

TeSys D anlık yardımcı kontak blok, LC1D, LC1F kontaktörler ve CAD kontrol röleleri içindir 10A/690V AC'ye kadar derecelendirilmiş 1NO+1NC kontak (NC ayna sertifikalı), vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar Klipsli ön montaj, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh). Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh)

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys Deca
Mekanik Dayanıklılık 30 Mcycles
Paket 1 Ağırlık 37.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü yardımcı kontak bloğu
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 48 mm
Genişlik 26 mm
SSS HAYIR
kutup kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
Genişlik 26 mm
Derinlik 42 mm
Yükseklik 48 mm
renk koyu gri
Depolama ortam koşulları -60-80 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 25...400 Hz
Mekanik dayanıklılık 30 Mcycles
seri TeSys,TeSys Deca
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -5-60 °C
ürün adı TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi yardımcı kontak bloğu
koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068
yardımcı kontak çalışma anlık
izin verilebilir kısa süreli akım 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms
minimum anahtarlama gerilimi 17 V
minimum anahtarlama akımı 5 mA
çevresel özellik normal ortam
çakışmama süresi 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
çalışma yüksekliği 3000 m
Irms nominal kapama kapasitesi 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TeSys KONTAK BLOK
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.