TESYS K AŞIRI YÜKLEME RÖLE 2.6 - 3.7A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TESYS K AŞIRI YÜKLEME RÖLE 2.6 - 3.7A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys K termal aşırı yük röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 158.400 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 58 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.145 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.145 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 2.6-3.7 A |
Derinlik | 65 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
ağ frekansı | <= 400 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V için güç devresi & 690 V AC AC-15 için sinyalleme devresi & 250 V DC DC-13 için sinyalleme devresi |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: açma testi fonksiyonu & mavi açma/kapama butonu: durdurma ve manuel sıfırlama & selektör anahtarı: manuel veya otomatik sıfırlama |
Mekanik dayanıklılık | şoklar NA kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 & şoklar NK kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 & titreşimler NA kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 & titreşimler NK kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 |
Şebeke tipi | DC,AC |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys LRK |
kutup başına güç dağılımı | 2 W |
Ürün ya da bileşen tipi | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50016 |
faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-55 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947 & -30-60 °C değer kaybı ile 'e uygunIEC 60947 |
çalışma yüksekliği | 2000 m değer kaybı olmadan |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1 |