TeSys island SIL Marş 25 A / 7,5 kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys island SIL Marş 25 A / 7,5 kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 772.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | SIL motor yol verici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 121 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.718 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.718 kg |
Motor yolverici tipi | Doğrudan hat |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.5-25 A |
Derinlik | 115 mm |
Yükseklik | 121 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/mn AC-3 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 480 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. III & <= 690 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. II |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 |
ortalama empedans | 2 mOhm - Ith 30 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 1.25 W AC-3 - Ith 25 A & 1.8 W AC-1 - Ith 30 A |
Ürün ya da bileşen tipi | SIL motor yol verici |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III for Ue <= 480 V & II for Ue <= 690 V |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
akım tüketimi | 160 mA contactor sealed & 160 mA contactor closing |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 & 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
sıfırlama | remotely or automatically |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C değer kaybı olmadan & 50-60 °C akım değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
güvenlik fonksiyonu | safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module & safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 450 A at 440 V conforming to IEC 60947 |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-2,AC-3,AC-4,AC-3e |