TeSys island SIL Arayüzü
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys island SIL Arayüzü
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 266.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | SIL arayüzü modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 25 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.159 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.159 kg |
Genişlik | 25 mm |
Derinlik | 114 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | giriş/çıkış devresi: 24 V DC |
çıkış termal akımı | 8 A için röle çıkışı |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
kirletme derecesi | 2 |
giriş gerilimi | 15...28.8 V DC durum 1 & 0...5 V DC durum 0 |
Ürün ya da bileşen tipi | SIL arayüzü modülü |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III |
çıkış tipi | röle anlık açma, 1 NA devre(ler), potansiyelsiz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2 kV için giriş/çıkış devresi 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
akım tüketimi | 10 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 |
giriş tipi | izole anahtarlama girişi için safe stop |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
güvenlik fonksiyonu | safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-1 & safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-1 |