TeSys island Marş 80 A / 37 kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys island Marş 80 A / 37 kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 6 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.321 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | motor yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 167 mm |
Genişlik | 55 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.248 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.248 kg |
Motor yolverici tipi | Doğrudan hat |
Genişlik | 55 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 4-80 A |
Derinlik | 125 mm |
Yükseklik | 167 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/mn AC-3 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V AC 47...63 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 6 Mcycles |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 |
ortalama empedans | 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 6.5 W AC-3 & 9.6 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | motor yolverici |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
akım tüketimi | 80 mA contactor sealed & 500 mA contactor closing |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 & 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
sıfırlama | remotely or automatically |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C değer kaybı olmadan & 50-60 °C akım değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 1000 A at 440 V conforming to IEC 60947 |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-2,AC-3,AC-4,AC-3e |