TeSys island Güç Arayüzü 38A/18,5kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys island Güç Arayüzü 38A/18,5kW
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys |
Paket 1 Ağırlık | 308.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Güç modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 121 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.255 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.255 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.76-38 A |
Derinlik | 115 mm |
Yükseklik | 121 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V AC 47...63 Hz |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Güç modülü |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | TeSys |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
akım tüketimi | 60 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 & 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
sıfırlama | remotely or automatically |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C değer kaybı olmadan & 50-60 °C akım değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |