TeSys island Analog IO Modülü
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys island Analog IO Modülü
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 245.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Analog GÇ modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 25 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.172 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.172 kg |
analog giriş modülü | 2 isolated with common point |
Genişlik | 25 mm |
Derinlik | 114 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
kablonun tipi | bükümlü blendajlı kablo çifti <30 m için giriş/çıkış devre |
analog çıkış sayısı | 1 isolated |
seri | TeSys |
analog giriş çözünürlüğü | 15 bit + işaret tam ölçek |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Analog GÇ modülü |
koruyucu bakım | TC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 0.5 kV 'e uygunIEC 61010-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
giriş empedansı | <= 50 Ohm akım & >= 1 MOhm gerilim & >= 1 MOhm termokuplör & >= 1 MOhm sıcaklık probu |
akım tüketimi | 160 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
analog çıkış çözünürlüğü | 12 bit, 4...20 mA tam ölçek & 12 bit, 0...20 mA tam ölçek & 12 bit, 0...10 V tam ölçek & 11 bit + işaret, - 10...10 V tam ölçek |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |