TeSys GV2 ve GV3 - yardımcı kontak - 1 NA + 1 NK (hata)
Stok Kodu:
GVAD0110
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
1.058,37 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
TeSys YARDIMCI N/C FLT N/O LHS
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
TeSys GV2 ve GV3 - yardımcı kontak - 1 NA + 1 NK (hata)
1.058,37 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys GV2;TeSys Deca |
| Mekanik Dayanıklılık | 100000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 42.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 9.3 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | UKCA |
| montaj konumu | sol taraf |
| Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
| kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
| Genişlik | 9.3 mm |
| Derinlik | 66 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| renk | koyu gri |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 48...690 V AC & 24...240 V DC |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| seri | TeSys,TeSys Deca |
| Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
| yardımcı kontak çalışma | hata sinyali 1 NK |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
| çevresel özellik | normal ortam |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys GV2;TeSys Deca |
| Mekanik Dayanıklılık | 100000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 42.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 9.3 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | UKCA |
| montaj konumu | sol taraf |
| Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
| kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
| Genişlik | 9.3 mm |
| Derinlik | 66 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| renk | koyu gri |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 48...690 V AC & 24...240 V DC |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| seri | TeSys,TeSys Deca |
| Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
| yardımcı kontak çalışma | hata sinyali 1 NK |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
| çevresel özellik | normal ortam |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun