
calcActive())">
TeSys Giga Yedek Ana Kontak Modülü 3P G400-500
LA9G3SA
TRY 40.599
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LA9G3SA
TeSys Giga Yedek Ana Kontak Modülü 3P G400-500
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys Giga Yedek Ana Kontak Modülü 3P G400-500
TRY 40.599
Tanım
Anahtarlama modülünü (ana kontaklar) değiştirme imkanı, kontaktör ömrünü artırma anahtarlama modülleri, tak ve çalıştır tasarımları sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir -25°C ila 60°C çalışma ortamı hava sıcaklığını kapsayabilir, 3000 m rakıma kadar değer kaybı bulunmamaktadır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Paket 1 Ağırlık | 4.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Set başına Miktar | 3'lü set |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça tipi | kit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Anahtar modülü |
Maksimum artık akım | 700 A AC-1 <= 440 V -de 40 °C & 500 A AC-3 <= 440 V -de 40 °C |
çalışma yüksekliği | 3000 m güç değer kaybı olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın