
calcActive())">
TeSys Giga Yardımcı Kontak 2NO yay bağlantılı
LAG8N203
TRY 1.128
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAG8N203
TeSys Giga Yardımcı Kontak 2NO yay bağlantılı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSys Giga Yardımcı Kontak 2NO yay bağlantılı
TRY 1.128
Tanım
Yaylı terminaller ile yandan montaj için tasarlanmıştır IEC 60529'a uygun IP20 koruması sağlar -25°C ila 60°C çalışma ortamı hava sıcaklığını kapsayabilir, 3000 m rakıma kadar değer kaybı bulunmamaktadır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Mekanik Dayanıklılık | 8 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 57 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 64 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 55.8 mm |
Genişlik | 15.4 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-1, GB 14048.5, UL 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CCC, CE, cULus, DNV-GL'den EU-RO-MR, EAC, UKCA |
montaj konumu | yan |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NA |
Genişlik | 15.4 mm |
Derinlik | 84.8 mm |
Yükseklik | 55.8 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 500 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
Ürün serisi | TeSys G |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 1 mA |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın