TeSys Giga Kontaktör TeSysG185 3P Standart 100-250V ACDC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys Giga Kontaktör TeSysG185 3P Standart 100-250V ACDC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Giga |
Paket 1 Ağırlık | 4.570 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 193 mm |
Genişlik | 108 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.6 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1, JIS C8201-4-1, JIS C8201-5-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CCC, CE, cULus, DNV-GL'den EU-RO-MR, EAC, UKCA |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 3.6 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 108 mm |
Derinlik | 193 mm |
Yükseklik | 193 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 600 cyc/h AC-3 & 600 cyc/h AC-3e & 300 cyc/h AC-1 & 150 cyc/h AC-4 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 1000 V AC 50/60 Hz & <= 460 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles & titreşimler 5-300 Hz 2 gn contactor open & titreşimler 5-300 Hz 4 gn contactor closed & şoklar 10 gn 11 ms contactor open & şoklar 15 gn 11 ms contactor closed |
uyumluluk kodu | LC1G |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | Güç değiştirme,motor kontrol |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 7.8-7.8 W |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ortalama empedans | 0.00017 Ohm |
bağlantı aralığı | 35 mm |
kutup başına güç dağılımı | 20 W AC-1 - Ith 305 A & 6 W AC-3 - Ith 185 A |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C Uc'de |
Ürün serisi | TeSys Giga |
bobin teknolojisi | Yerleşik çift yönlü tepe noktası sınırlaması |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 540-540 VA |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 400000 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 3000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 12.4-12.4 VA |
Irms nominal kapama kapasitesi | 2310 A at 440 V |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C) & düşme: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C) |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4,AC-5a,AC-5b,AC-6a,AC-6B,AC-8a,AC-8b,DC-1,DC-3,DC-5 |
standartlar | EN/IEC 60947-4-1 & EN/IEC 60947-5-1 & UL 60947-4-1 & CSA C22.2 No 60947-4-1 & JIS C8201-4-1 & JIS C8201-5-1 & IEC 60335-1:Clause 30.2 & IEC 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-1 & UL 60335-2-40:Annex JJ |