
calcActive())">
TeSys F kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 780 A - bobin olmadan
LC1F780
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1F780
TeSys F kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 780 A - bobin olmadan
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
600 devir/saat'e kadar yüksek çalışma hızları ve 55°C'ye kadar ortamlar için yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Seçilen bobinin yerleştirilmesi için bir çekmece ve çok çeşitli ek bloklar ve aksesuarlar (ayrıca sipariş edilecek) sayesinde kurulumu ve bakımı kolaylaştırır Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys F |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 41.000 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 434 mm |
Genişlik | 702 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 48 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1 |
Ürün sertifikaları | ABS, BV, CB, CCC, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 48 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 702 mm |
Derinlik | 255 mm |
Yükseklik | 434 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 1000 V AC 50/60 Hz & <= 460 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
uyumluluk kodu | LC1F |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
ürün adı | TeSys F |
ortalama empedans | 0.1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 60 W AC-3 & 250 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
VA cinsinden kalkış gücü | 1900-2300 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil & 1960-2420 VA (at 20 °C)with LX4 coil |
ısı dağılımı | 22-22 W |
çalışma yüksekliği | 3000 m değer kaybı olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 44-55 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil & 42-52 VA (at 20 °C)with LX4 coil |
Irms nominal kapama kapasitesi | 7800 A AC conforming to IEC 60947-4-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil & düşme: 0,2...0,4 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil & çalışma: 0,85...1,1 Uc DC with LX4 coil & düşme: 0,2...0,4 Uc DC with LX4 coil |
kullanım kategorisi | AC-4,AC-3,AC-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account