TESYS F CONTACTOR 1000A 230V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TESYS F CONTACTOR 1000A 230V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys F |
Paket 1 Ağırlık | 23 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 332 mm |
Genişlik | 438 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 31 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB, CCC, CSA, UKCA |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 31 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Motor yolverici tipi | Doğrudan hat içi kontaktör |
Genişlik | 438 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 40...400 Hz |
Çıkış standardı | 230 V AC standart |
Derinlik | 238.6 mm |
Yükseklik | 332 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 600 cyc/h -de <55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 440 V AC 50/60 Hz |
uyumluluk kodu | LC1F |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
ortalama empedans | 0.1 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 200 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C |
Ürün serisi | TeSys F |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
çalışma yüksekliği | 3000 m değer kaybı olmadan |
Güç araligi | 315-315 kW -de 220-230 V 3 faz & 560-560 kW -de 380-400 V 3 faz & 630-630 kW -de 415-415 V 3 faz & 670-670 kW -de 440-440 V 3 faz |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3 |