TeSys DÜŞÜKGERİ 240V RHS MONTAJ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys DÜŞÜKGERİ 240V RHS MONTAJ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 117.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | düşük gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.105 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.105 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 66 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | koyu gri |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles GV3P ve GV3L ile & 30000 cycles GV2ME ve GV2P ile |
yüklü faktör | 100% |
seri | TeSys,TeSys Deca |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 1.1-1.1 W |
Ürün ya da bileşen tipi | düşük gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | 0,7...0,35 Un |
VA cinsinden kalkış gücü | 12-12 VA AC |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 3.5-3.5 VA AC |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0.85...1.1 Un |