TeSys Deca - Geniş Boşluk Kapağı (Terminal Bağlantısı İçin)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys Deca - Geniş Boşluk Kapağı (Terminal Bağlantısı İçin)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 21.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Büyük aralık kapağı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarı |
ürün adı | FT |
Ürün ya da bileşen tipi | Büyük aralık kapağı |