TeSys Deca Aux block, 4NO, Robust
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys Deca Aux block, 4NO, Robust
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 67 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 44 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.06 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.06 kg |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Genişlik | 44 mm |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 48 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys,TeSys Deca |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn & 120 A 60 °C 500 ms & 140 A 60 °C 100 ms |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 1 mA |
çevresel özellik | normal ortam,ortam koşulu,3S4 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C & -40--25 °C değer kaybı ile & 60-70 °C değer kaybı ile |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | 1e-008 -de 17 V ve 1 mA |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |