TESYS D 80-95A İÇİN KIRMIZI GÜVENLİK KAPAĞI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TESYS D 80-95A İÇİN KIRMIZI GÜVENLİK KAPAĞI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 17.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Güvenlik koruyucu kapağı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 84.5 mm |
Genişlik | 63.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 15 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 15 g |
Genişlik | 63.5 mm |
Derinlik | 12.5 mm |
Yükseklik | 84.5 mm |
renk | kırmızı |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Güvenlik koruyucu kapağı |
Ürün serisi | TeSys Deca |