TESYS D 09-38A İÇİN KIRMIZI GÜVENLİK KAPAĞI - 40
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TESYS D 09-38A İÇİN KIRMIZI GÜVENLİK KAPAĞI - 40
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca kontrol rölesi;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 4.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Güvenlik koruyucu kapağı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 29.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 5 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 5 g |
Genişlik | 29.5 mm |
Derinlik | 7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
renk | kırmızı |
seri | TeSys,TeSys Deca |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Güvenlik koruyucu kapağı |
Ürün serisi | TeSys Deca kontrol rölesi,TeSys Deca |