TeSys CONTACTOR 25KVAR COIL 120V 50/60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys CONTACTOR 25KVAR COIL 120V 50/60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 615.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kapasitör görevli kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 125 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.63 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-4-1, IEC 60335-1 |
Ürün sertifikaları | IECEE CB Şeması, UKCA |
montaj desteği | DIN rayı, plaka |
Ürün ağırlığı | 0.63 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 45 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 127 mm |
Yükseklik | 125 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 240 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kontaktör uygulaması | güç faktörü düzeltme |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
sistemde cihazın yeri | delta kesintisi içinde,hat kesintisi |
ürün adı | TeSys LC1D.K,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | kapasitör görevli kontaktör |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 2 NK anlık |
cihaz uygulaması | Kontrol |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 2 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
kullanım kategorisi | AC-6B |