TeSys Bus Çoğaltıcı Ethernet Anahtarı
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
TeSys Bus Çoğaltıcı Ethernet Anahtarı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 279.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hat birleştirici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 50 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.204 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.204 kg |
Genişlik | 50 mm |
Derinlik | 114 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
seri | TeSys |
nominal akım | 0,125 maksimum |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | hat birleştirici |
koruyucu bakım | TC |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-28.8 V DC |
değiştirme modu | yarım duplex, tam duplex, otomatik anlaşma Ethernet |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
haberleşme hizmeti | Ethernet/IP adaptörü & Modbus TCP sunucusu & DHCP istemcisi & BOOTP istemcisi & SNMP client & SNTP istemcisi & otomatik MDI/MDX fonksiyonu |