TeSys AŞIRI YÜKLEME DİF YOK 2.5-4A CL10A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys AŞIRI YÜKLEME DİF YOK 2.5-4A CL10A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 138.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | diferansiyel olmayan termal aşırı yük rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 66 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.124 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.124 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 2.5-4 A |
Derinlik | 70 mm |
Yükseklik | 66 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-70 °C |
ağ frekansı | 0...400 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Kontrol tipi | kırmızı açma/kapama butonu: durdurma & mavi açma/kapama butonu: sıfırlama |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler: 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6 & şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7 |
Şebeke tipi | DC,AC |
sıcaklık dengeleme | -20-60 °C |
seri | TeSys,TeSys Deca |
ürün adı | TeSys LRD,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | diferansiyel olmayan termal aşırı yük rölesi |
faz arızası hassasiyeti | açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
izin verilebilir akım | 3 A -de 120 V AC-15 için sinyalleme devresi & 0.22 A -de 125 V DC-13 için sinyalleme devresi |
açma eşiği | 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1 |