TeSys 3P65 BİR EVERLINK KONNEKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys 3P65 BİR EVERLINK KONNEKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3 |
Mekanik Dayanıklılık | 50000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 936.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | döner kol |
Yükseklik | 132 mm |
Genişlik | 55 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.96 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | ABS, ATEX, BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, LROS (Lloyds register of shipping), UKCA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.96 kg |
Genişlik | 55 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 48-65 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Derinlik | 136 mm |
Yükseklik | 132 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK09 muhafaza |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli & panel: vidalı (with 3 x M4 screws) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | döner kol |
Mekanik dayanıklılık | 50000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
manyetik açma akımı | 910-910 A |
seri | TeSys Deca |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
nominal görev | sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ürün adı | TeSys GV3,TeSys Deca |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 |
kutup başına güç dağılımı | 8 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
kullanım kategorisi | AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[In] nominal akım | 65 A |