TeSys 3P MOTOR CB THO/MAG 37-50A EVLK

GV3P50
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Everlink BTR vidalı terminaller ile bağlantı sağlar 50 000 döngü AC-3 garantili yönlendirici buton ile başlat-durdur kontrolü sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys GV3
Mekanik Dayanıklılık 50000 cycles
Paket 1 Ağırlık 1.008 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Motor devre kesicisi
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi döner kol
Yükseklik 132 mm
Genişlik 55 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.96 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Standartlar CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1
Ürün sertifikaları ABS, ATEX, BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, LROS (Lloyds register of shipping), UKCA, UL
Ürün ağırlığı 0.96 kg
Genişlik 55 mm
Termik Koruma Ayar Aralığı 37-50 A 'e uygunIEC 60947-4-1
Derinlik 136 mm
Yükseklik 132 mm
renk koyu gri
Depolama ortam koşulları -40-80 °C
IK koruma derecesi IK09 muhafaza
ağ frekansı 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
sabitleme modu 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli & panel: vidalı (with 3 x M4 screws)
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi döner kol
Mekanik dayanıklılık 50000 cycles
Şebeke tipi AC
manyetik açma akımı 700-700 A
seri TeSys Deca
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
nominal görev sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
ürün adı TeSys GV3,TeSys Deca
yalıtıma uygunluk evet 'e uygunIEC 60947-1
kutup başına güç dağılımı 8 W
Ürün ya da bileşen tipi Motor devre kesicisi
faz arızası hassasiyeti evet 'e uygunIEC 60947-4-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10
cihaz uygulaması Motor koruması
çalışma için ortam hava sıcaklığı -20-60 °C
çalışma yüksekliği 3000 m
kullanım kategorisi AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
[In] nominal akım 50 A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TeSys 3P MOTOR CB THO/MAG 37-50A EVLK
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.