TeSys 3P CTR 18A AC3 9KW 1NO1NC 24VDC LC

LC1D18BL
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (45 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys Deca
Mekanik Dayanıklılık 30 Mcycles
Paket 1 Ağırlık 530.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü kontaktör
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 77 mm
Genişlik 45 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.49 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Ürün sertifikaları BV, CB, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL
montaj desteği plaka, ray
Ürün ağırlığı 0.49 kg
kutup kontak düzenleme 3 NA
Genişlik 45 mm
kontrol devresi tipi DC düşük tüketim
Derinlik 95 mm
Yükseklik 77 mm
Maksimum çalışma hızı 3600 cyc/h -de <60 °C & 3600 cyc/h at 60 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC
Mekanik dayanıklılık 30 Mcycles
uyumluluk kodu LC1D
koruyucu kapak ile
kontaktör uygulaması motor kontrol,direnç yükü
W cinsinden tutma güç tüketimi 2.4-2.4 W -de 20 °C
zaman sabiti 40 ms
kirletme derecesi 3
ortalama empedans 2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for güç devresi
kutup başına güç dağılımı 2.5 W AC-1 & 0.8 W AC-3 & 0.8 W AC-3e
Ürün ya da bileşen tipi kontaktör
koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068-2-30
aşırı gerilim kategorisi III
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile
Ürün serisi TeSys Deca
bobin teknolojisi yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947
minimum anahtarlama gerilimi 17 V for sinyalleme devresi
minimum anahtarlama akımı 5 mA for sinyalleme devresi
alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma
yardımcı kontak tipi tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
çakışmama süresi 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
çalışma yüksekliği 0...3000 m
güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
Irms nominal kapama kapasitesi 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 300 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
kontrol devresi gerilim limitleri 0,1...0,3 Uc -40-70 °C düşme DC & 0,8...1,25 Uc -40-60 °C çalışma DC & 1...1.25 Uc 60-70 °C çalışma DC
kullanım kategorisi AC-1,AC-3,AC-4,AC-3e
standartlar CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 508 & IEC 60335-1

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TeSys 3P CTR 18A AC3 9KW 1NO1NC 24VDC LC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.