TERS KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TERS KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 6000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 3.296 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 132 mm |
Genişlik | 165 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.4 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 2.4 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 165 mm |
kontrol devresi tipi | AC |
Derinlik | 142 mm |
Yükseklik | 132 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 1000 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 6000000 cycles |
bobin tipi | standart |
koruyucu kapak | ile |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | motor kontrol |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
ortalama empedans | - Ith 80 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 6.3 W AC-3 - Ith 80 A |
Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C Uc'de |
Ürün serisi | TeSys Deca |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 200-200 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) & 220-220 VA cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ısı dağılımı | 6-10 W at 50/60 Hz for kontrol devresi |
çakışmama süresi | 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerji kesmede & 1.5 ms NK ve NA kontakları arasında enerjilemede |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 20-20 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 22-22 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 26-26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 26-26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 1000 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 & 140 A AC for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
kullanım kategorisi | AC-2,AC-3,AC-4 |