TERS KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TERS KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 7.120 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 158 mm |
Genişlik | 266 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.35 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 6.35 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 266 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 148 mm |
Yükseklik | 158 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 2400 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 1000 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz & titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz & şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn & şoklar kontaktör açık: 11 msn için 6 Gn & 8000000 cycles |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys |
kilitleme tipi | elektrikli,mekanik |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
ürün adı | TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 24 W AC-1 & 7.9 W AC-3 & 7.9 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 280-350 VA 60 Hz 0.8 20 °C) & 280-350 VA 50 Hz 0.8 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ısı dağılımı | 3-8 W -de 50/60 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 2-18 VA 20 °C) 0.3 60 Hz & 2-18 VA 20 °C) 0.3 50 Hz |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 1260 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,5 Uc 55-55 °C düşme AC 50/60 Hz & 0,8...1,15 Uc 55-55 °C çalışma AC 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-1,AC-3e |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 508 |