TERMİNAL BLOK
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TERMİNAL BLOK
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Paket 1 Ağırlık | 239.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | terminal bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.212 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | şebeke tarafı |
Ürün ağırlığı | 0.212 kg |
aksesuar / ayrı parça tipi | bağlantı |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal bloğu |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici |