Termik aşırı yük rölesi 115A soketli
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Termik aşırı yük rölesi 115A soketli
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 7000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.416 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | elektronik termal aşırı yük rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 107 mm |
Genişlik | 105 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
Genişlik | 105 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 28-115 A |
Derinlik | 126 mm |
Yükseklik | 107 mm |
renk | koyu gri |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
ağ frekansı | 30...60 Hz|100 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 7000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
Pil tasarım ömrü | -25-60 °C |
seri | TeSys |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | LED,açma göstergesi |
ürün adı | TeSys LRG |
Ürün ya da bileşen tipi | elektronik termal aşırı yük rölesi |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C Uc'de |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
röle uygulaması | motor koruma |
açma eşiği | 1.125 +/- 0.07 In 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kesinti dayanımı | 4 kV |
sıfırlama | otomatik sıfırlama & manuel |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-60 °C |
asiri yük açma sinifi | class 5E...30E 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
standartlar | EN/IEC 60947-4-1 & EN/IEC 60947-5-1 & UL 60947-4-1 & CSA C22.2 No 60947-4-1 & JIS C8201-4-1 & JIS C8201-5-1 & IEC 60335-1:Clause 30.2 & IEC 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-2-40:Annex JJ & UL 60335-1 |