
calcActive())">
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Modüler Röleler, 25A, Dın Raylı Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 48 ile 600V AC
SSM3A325BD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

SSM3A325BD
Tek Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Modüler Röleler, 25A, Dın Raylı Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 48 ile 600V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu SSM üç fazlı katı hal rölesi, katı hal modüler röleleri Harmony serisinin bir parçasıdır 25A güç ve 1NO kontak özelliğine sahiptir 4V ila 32V DC kontrol devresi voltajı ve 48V ila 660V AC çıkış voltajı (yük çıkışı) özelliğine sahiptir Bu röle bakım gerektirmez, tamamen elektroniktir ve sınırsız kullanım ömrüne sahiptir Yeşil renkte bir kontrol giriş voltajı LED göstergesine sahiptir Koruma indeksi IP20'dir Ağırlığı 740g ve Ebatları, 90mm genişlik, 97mm yükseklik, 123.8mm derinlik Ambalaj, plastik kalıp, tekstil, ve fırın uygulamaları için ideal çözümdür 35mm DIN rayı üzerine monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 764.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.74 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın