T-Branches 25x16/25
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
T-Branches 25x16/25
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 9.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | T parçası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 65 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 40'lı set |
Genişlik | 65 mm |
Derinlik | 27 mm |
Yükseklik | 45 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
kanal malzemesi | plastik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
kanal boyutu | 25 x 25 mm,25 x 16 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | T parçası |
Ürün serisi | Ultra |
cihaz uygulaması | kablo dağıtımı |
malzeme | ABS termoplastik muhafaza |