SYSTEM ADAPTER D 16A220V 2PT50 E 60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SYSTEM ADAPTER D 16A220V 2PT50 E 60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 160.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sistem adaptörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.16 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 2P + E |
Standartlar | EN 50250, IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Ürün ağırlığı | 0.16 kg |
Çıkış standardı | Alman |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
soket sayısı | 1 |
gerilim rengi | mavi |
seri | Mureva |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen polimer |
Ürün ya da bileşen tipi | sistem adaptörü |
kontak malzemesi | pimler: nikel kaplı pirinç |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
[In] nominal akım | 16-16 A |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |