Star-delta Timer Relay

RE22R2QEMR
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Harmony RE22 modüler tek işlevli zamanlayıcı 1 saniye ile 300 saat arasında ayarlanabilir. Qe işlevi sağlar ve DIN rayına monte edilebilir. Bu modüler tek fonksiyonlu zaman rölesi, otomatik kapı açma, alarm, tuvaletlerde aydınlatma ve otopark bariyerleri gibi otomasyon sistemlerinde zamanlama kontrolü sağlamak için idealdir. 22,5 mm genişliğiyle piyasadaki en ince form faktörlerinden birine sahip olup, herhangi bir modüler 2 kutuplu DIN cihazıyla aynı alanı kullanarak DIN rayına esnek ve kolay kurulum sağlar. Ayrıca kapatılabilir bir kapak, döner düzelticilerle basit ve hassas ayarlar sunar. Seçilebilir zamanlama aralığı, güç yönetim sisteminiz için tek duraklı bir çözüm sunar. Kablolu mantık şemalarında basit bir entegrasyon için tek işlevli zamanlayıcı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için ideal.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Zamanlayıcı Röleleri
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 100.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü modüler zamanlama rölesi
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi with test button
Genişlik 22.5 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.09 kg
SSS HAYIR
Standartlar IEC 61812-1, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL
montaj desteği 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715
montaj konumu herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0.09 kg
Genişlik 22.5 mm
VA cinsinden güç tüketimi 3-3 VA -de 240 V AC
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
W cinsinden güç tüketimi 1.5 W -de 240 V DC
Bağıl Nem 95-95 % -de 25-55 °C
Kontrol tipi döner düğme & teşhis butonu
zaman gecikmesi tipi Yıldız-üçgen
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
Fonksiyon sayısı 1
nominal çıkış akımı 8:00 AM
besleme frekansı 50...60 Hz +/- 5 %
atlama mesafesi 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1
mikro kırılmalara bağışıklık 10 ms
maksimum anahtarlama gerilimi 250 V AC
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -20-60 °C
gerilim aralığı 0,85...1,1 Us
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi 2000 VA
muhafaza malzemesi kendiliğinden sönen
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
giriş gerilimi <= 2,4 V
Ürün ya da bileşen tipi modüler zamanlama rölesi
aşırı gerilim kategorisi III 'e uygunIEC 60664-1
Ürün serisi Harmony Zamanlayıcı Röleleri
sıcaklık sapması +/- % 0,05/°C
güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 320000,MTTFd = 353,8 yıl
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1
minimum anahtarlama akımı 10 mA -de 5 V DC
[Us] nominal besleme gerilimi 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
tekrarlama doğruluğu +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1
gerilim sapması +/- % 0,2/V
sıfırlama süresi 120 ms enerji kesmede
direktifler 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1
zaman gecikme aralığı 0.3...30 s
kontak tipi ve düzenleme 2 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Star-delta Timer Relay
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.