SSO with side E 16A shutters cr w/o fr
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SSO with side E 16A shutters cr w/o fr
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 69.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.069 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.069 kg |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 71 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 42 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-69 mm |
soket sayısı | 1 |
güç aralığı | 3680 W |
iletken malzeme | bakır |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
soket ek bilgisi | korumalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | ABS + PC: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |