SSO sideE 16A surface IP54 screws grey
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SSO sideE 16A surface IP54 screws grey
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Nemliyer |
Paket 1 Ağırlık | 119.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | tek priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1, TR 60669-1 |
Cihaz Montajı | Yüzey |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
Ürün ya da bileşen tipi | tek priz |
Ürün serisi | Nemliyer |