calcActive())">
Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1600x400 mm
NSYEC1641
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYEC1641
Spacial SF 1 giriş kablosu rakor plakası - klipslerle sabitlenmiş - 1600x400 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, PanelSeT SFN ve PanelSeT SF elektrik muhafazaları için çok amaçlı 1 girişli kablo rakoru plakasıdır. Ürün galvanizli çelikten imal edilmiştir. Nominal genişliği 1600 mm, derinliği 400 mm olan muhafazalar için uygundur. Set içerisinde 1 adet 1 girişli plaka, 15x25 mm kesitli poliüretan yapıştırıcı conta ve sabitleme elemanları bulunmaktadır. Kablo rakoru plakası muhafaza tabanına monte edilecektir. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account