SOCLE PRISE SAIL.125A 3PT 380-415V IP67
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
SOCLE PRISE SAIL.125A 3PT 380-415V IP67
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Garanti Süresi | 2 yıl |
---|---|
Yükseklik | 340 mm |
Genişlik | 114 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.932 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P + E |
Standartlar | TR 60309-1, TR 60309-2 |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 1.932 kg |
Genişlik | 114 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 213 mm |
Yükseklik | 340 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
diş tipi | Sayfa 48 |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | kırmızı |
taban boyutu | 114 x 224 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
kablo girişi | kablo rakoru |
kontak malzemesi | pimler: paslanmaz çelik & bilezikler: nikel kaplı pirinç & yaylar: paslanmaz çelik |
kablo kesiti | 16-70 mm² |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) |
IP koruma derecesi | IP67 conforming to IEC 60529 |