SOCLE PRISE ENC. INC. 63A 3PT 380-415V I

81282
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 107 mm
Genişlik 108 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.473 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar TR 60309-1, TR 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 0.473 kg
Genişlik 108 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 129 mm
Yükseklik 107 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 100 x 107 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi açılı
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi soket
kontak malzemesi pimler: paslanmaz çelik & bilezikler: nikel kaplı pirinç & yaylar: paslanmaz çelik
kablo kesiti 6-25 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s )
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: SOCLE PRISE ENC. INC. 63A 3PT 380-415V I
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.