SOCLE PRISE ENC. INC. 125A 3PT 380-415V

81294
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 114 mm
Genişlik 129 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.205 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar TR 60309-1, TR 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 1.205 kg
Genişlik 129 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 166 mm
Yükseklik 114 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 110 x 114 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi açılı
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi soket
kontak malzemesi pimler: paslanmaz çelik & bilezikler: nikel kaplı pirinç & yaylar: paslanmaz çelik
kablo kesiti 16-70 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s )
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: SOCLE PRISE ENC. INC. 125A 3PT 380-415V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.