SOCLE CONNECT. ENC. 32A 3PNT 380-415V IP

81821
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 159 mm
Genişlik 90 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.285 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + N + E
Standartlar TR 60309-1, TR 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 0.285 kg
Genişlik 90 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 101 mm
Yükseklik 159 mm
renk kırmızı
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 90 x 100 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi 90° açılı
fiş, soket malzemesi kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi fiş
kontak malzemesi pimler: nikel kaplı pirinç
kablo kesiti 2.5-10 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
IP koruma derecesi IP44 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: SOCLE CONNECT. ENC. 32A 3PNT 380-415V IP
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.