SOCKET UNIKA W/INTERLOCK 16A 3P-E 380-41

83085
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Ürün Tipi Mureva
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 255 mm
Genişlik 103 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.998 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Koruma türü koruma olmadan
Standartlar IEC 60309-1, IEC 60309-2
Montaj Tipi duvara monte
Ürün ağırlığı 0.998 kg
Genişlik 103 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 150 mm
Yükseklik 255 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK09 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 21
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 103 x 255 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Maksimum kablo kesiti 10 mm²
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi kilitli soket
kablo girişi kablo rakoru
kontak malzemesi bilezikler: nikel kaplı pirinç
yangına dayanıklılık 750 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
IP koruma derecesi IP65 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: SOCKET UNIKA W/INTERLOCK 16A 3P-E 380-41
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.